??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
8594850000 - MAZ PT100 0...100C
Stückliste
Weidmueller 8594850000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
8594850000
Herstellertypbezeichnung
MAZ PT100 0...100C
Kurzbeschreibung
Temperaturmessumformer, PT100, 2-/3-Leiter Anschlusstechnik, konfigurierbar
Langbeschreibung
Messumformer für das Wandeln der Eingangssignale von Temperatursensoren in normierte analoge Messwerte.
GTIN
4032248252480
Name des Herstellers
Weidmueller Group
max. Umgebungstemperatur
55 °C
Tiefe
97.800 mm
Breite
6.100 mm
Masse
0.041 kg
Zolltarifnummer (TARIC)
85043129
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen