??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
8594840000 - MAZ DC/DC SELECT
Stückliste
Weidmueller 8594840000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
8594840000
Herstellertypbezeichnung
MAZ DC/DC SELECT
Kurzbeschreibung
Signalwandler, konfigurierbar
GTIN
4032248252473
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Gerätebauform
Signalwandler
Schutzart (IP)
IP20
Masse
0.043 kg
Tiefe
97.8 mm
Höhe
92.437 mm
Breite
6.15 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
85437090
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen