??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
8594810000 - MAS DC/DC SELECT
Stückliste
Weidmueller 8594810000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
8594810000
Herstellertypbezeichnung
MAS DC/DC SELECT
Kurzbeschreibung
Signalwandler, konfigurierbar
GTIN
4032248252442
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Gerätebauform
Signalwandler
Schutzart (IP)
IP20
Masse
0.051 kg
Tiefe
97.797 mm
Höhe
88.100 mm
Breite
6.1 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
85437090
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen