??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
859-902 - Optocoupler terminal block for normal switching power
Lista materiałowa
859-902
Nr zamówienia.
859-902
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
0.08 - 2.5 mm²
Cross section
28 - 14 AWG
długość odizolowania przewodu
5 - 6 mm
wysokość
56.00 mm
szerokość
6.00 mm
głębokość
91.00 mm
Number of connection points
5
Number of potentials
5
kolor
szara
masa
20.400 g
Comment
DC 5 V
eCl@ss 7.1
27-26-15-03
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD