??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
859-902 - Morsetto optoaccoppiatore for normal switching power
Lista materiale
859-902
Codice art.
859-902
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sezione
0.08 - 2.5 mm²
Sezione
28 - 14 AWG
Lunghezza spelatura
5 - 6 mm
Altezza
56.00 mm
Larghezza
6.00 mm
Lunghezza
91.00 mm
Numero di punti di connessione
5
Numero di potenziali
5
Colore
grigio
Peso
20.400 g
Comment
DC 5 V
eCl@ss 7.1
27-26-15-03
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD