??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
859-902 - Module optocoupleur pour tensions de commutation moyennes
Nomenclature
859-902
No de produit
859-902
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
sections
0.08 - 2.5 mm²
sections
28 - 14 AWG
Longueur de dénudage
5 - 6 mm
hauteur
56.00 mm
largeur
6.00 mm
Profondeur
91.00 mm
Nombre des postes de serrage
5
Nombre des potentiels
5
Couleur
gris
Poids
20.400 g
Comment
DC 5 V
eCl@ss 7.1
27-26-15-03
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés