??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
859-795 - Módulo con optoacopladores para potencias de conexión pequeñas
Lista de materiales
859-795
Item-No.
859-795
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sección
0.08 - 2.5 mm²
Sección
28 - 14 AWG
Longitud de pelado
5 - 6 mm
Altura
56.00 mm
Ancho
6.00 mm
Profundidad
91.00 mm
Número de puntos de conexión
5
Número de potenciales
5
Color
gris
Peso
18.329 g
Comment
DC 5 V
eCl@ss 7.1
27-26-15-03
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD