??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
859-525 - piastra terminale ed intermedia SPESSORE 1 MM / 0.039 IN
Lista materiale
859-525
Codice art.
859-525
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Altezza
56.00 mm
Larghezza
1.00 mm
Lunghezza
90.40 mm
Colore
grigio
Peso
4.900 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-33
eCl@ss 8.1
27-14-11-33
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD