??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
859-501 - Frame to enlarge the terminal block width
Bill of material
859-501
Item-No.
859-501
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
0.08 - 2.5 mm²
Cross section
28 - 14 AWG
Strip length
5 - 6 mm
Height
56.00 mm
Width
6.00 mm
Depth
91.00 mm
Number of connection points
5
Number of potentials
5
Color
gray
Weight
14.366 g
eCl@ss 7.1
27-18-27-02
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей