??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
859-399 - Módulo con relé de conexión Relé con 1 inversor (1u) con relé miniatura para potenciasmedias con rango de temperatura y tensión de entrada empliado
Lista de materiales
859-399
Item-No.
859-399
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sección
0.08 - 2.5 mm²
Sección
28 - 14 AWG
Longitud de pelado
5 - 6 mm
Altura
56.00 mm
Ancho
6.00 mm
Profundidad
91.00 mm
Número de puntos de conexión
5
Número de potenciales
5
Color
gris
Peso
23.198 g
Comment
DC 110 V
eCl@ss 7.1
27-37-16-01
eCl@ss 8.1
27-37-16-01
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD