??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
859-312 - Schaltrelaisklemme Relais mit 1 Wechsler (1u) mit Kleinschaltrelais Kontakte 5 µm Au hartvergoldet
Stückliste
859-312
Bestell-Nr.
859-312
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Querschnitt
0.08 - 2.5 mm²
Querschnitt
28 - 14 AWG
Abisolierlänge
5 - 6 mm
Höhe
56.00 mm
Breite
6.00 mm
Tiefe
91.00 mm
Anzahl Klemmstellen
5
Anzahl Potential
5
Farbe
grau
Gewicht
22.500 g
Bemerkungen
DC 5 V
eCl@ss 7.1
27-37-16-01
eCl@ss 8.1
27-37-16-01
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen