??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
8581230000 - WAZ2 VMA V AC
Спецификация
Weidmueller 8581230000
Preview
Manufacturer Product ID
8581230000
Manufacturer Type Description
WAZ2 VMA V AC
Description short
Преобразователь/делитель сигнала, Контроль напряжения, Вход [короткий]: 0…440 V AC, Выход [короткий]: аналоговые В/мА
Description long
Разделительный усилитель для записи электрических и физических параметров. С электрической изоляцией, для универсального использования.
GTIN-Code
4032248234639
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Min. operating temperature
0 °C
Max. operating temperature
50 °C
depth
112.400 mm
Design of electrical connection
Spring pulley connection
width
22.500 mm
Mass
0.179 kg
customs tariff number (TARIC)
85369095
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей