??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
8581230000 - WAZ2 VMA V AC
Lista materiale
Weidmueller 8581230000
Preview
Manufacturer Product ID
8581230000
Manufacturer Type Description
WAZ2 VMA V AC
Description short
Convertitore di segnali/isolatore, Controllo della tensione, Ingresso: 0…440 V AC, Uscita: analogico V / mA
Description long
Amplificatore di isolamento per la registrazione di parametri elettrici e fisici. Con isolamento elettrico, universalmente applicabile.
GTIN-Code
4032248234639
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Min. operating temperature
0 °C
Max. operating temperature
50 °C
depth
112.400 mm
Design of electrical connection
Spring pulley connection
width
22.500 mm
Mass
0.179 kg
customs tariff number (TARIC)
85369095
URL
URL
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD