??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
8581230000 - WAZ2 VMA V AC
Nomenclature
Weidmueller 8581230000
Preview
Manufacturer Product ID
8581230000
Manufacturer Type Description
WAZ2 VMA V AC
Description short
Convertisseur de signaux/isolateur, Surveillance de tension, Entrée: 0…440 V AC, Sortie: analogique V / mA
Description long
Amplificateur d'isolation pour enregistrer les paramètres physiques et électriques. Avec isolation électrique, application universelle.
GTIN-Code
4032248234639
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Min. operating temperature
0 °C
Max. operating temperature
50 °C
depth
112.400 mm
Design of electrical connection
Spring pulley connection
width
22.500 mm
Mass
0.179 kg
customs tariff number (TARIC)
85369095
URL
URL
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés