??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Weidmüller
Descripción
8581230000 - WAZ2 VMA V AC
Lista de materiales
Weidmueller 8581230000
Preview
Manufacturer Product ID
8581230000
Manufacturer Type Description
WAZ2 VMA V AC
Description short
Convertidor de señal/aislador, Control de tensión, Entrada [corta]: 0…440 V AC, Salida [corta]: analógico V/mA
Description long
Amplificador de aislamiento para la grabación de parámetros físicos y eléctricos. Con aislamiento eléctrico, aplicación universal.
GTIN-Code
4032248234639
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Min. operating temperature
0 °C
Max. operating temperature
50 °C
depth
112.400 mm
Design of electrical connection
Spring pulley connection
width
22.500 mm
Mass
0.179 kg
customs tariff number (TARIC)
85369095
URL
URL
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD