??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
8581230000 - WAZ2 VMA V AC
Stückliste
Weidmueller 8581230000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
8581230000
Herstellertypbezeichnung
WAZ2 VMA V AC
Kurzbeschreibung
Signaltrennverstärker, Spannungsüberwachung, Eingang: 0…440 V AC, Ausgang: analog V / mA
Langbeschreibung
Trennverstärker zum Erfassen von elektrischen und physikalischen Größen. Mit galvanischer Trennung, universell einsetzbar.
GTIN
4032248234639
Name des Herstellers
Weidmueller Group
min. Betriebstemperatur
0 °C
max. Betriebstemperatur
50 °C
Tiefe
112.400 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Federzuganschluss
Breite
22.500 mm
Masse
0.179 kg
Zolltarifnummer (TARIC)
85369095
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen