??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
8581230000 - WAZ2 VMA V AC
Kusovník
Weidmueller 8581230000
Preview
Manufacturer Product ID
8581230000
Manufacturer Type Description
WAZ2 VMA V AC
Description short
Signálový převodník/oddělovač, Monitorování napětí, Vstup [Krátký]: 0…440 V AC, Výstup [Krátký]: analogový V/mA
Description long
Oddělovací zesilovač pro záznam elektrických a fyzikálních parametrů. S elektrickým oddělením, univerzálně použitelný.
GTIN-Code
4032248234639
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Min. operating temperature
0 °C
Max. operating temperature
50 °C
depth
112.400 mm
Design of electrical connection
Spring pulley connection
width
22.500 mm
Mass
0.179 kg
customs tariff number (TARIC)
85369095
URL
URL
Previews
3D
2D
Stáhnout CAD model