??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
8581190000 - WAZ4 PRO FREQ
Lista materiale
Weidmueller 8581190000
Preview
Manufacturer Product ID
8581190000
Manufacturer Type Description
WAZ4 PRO FREQ
Description short
Convertitore di misura della frequenza, Convertitori di segnali con separazione, Ingresso: Frequenza, Uscita: I / U
Description long
Il trasduttore misuratore di frequenza converte le frequenze d'ingresso in segnala analogici standardizzati.
GTIN-Code
4032248234493
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. measured value (frequency)
100000 Hz
min. measured value (frequency)
0 Hz
max. ambient temperature
55 °C
depth
112.400 mm
Output signal can be configured
Yes
width
12.500 mm
Mass
0.127 kg
customs tariff number (TARIC)
85369095
URL
URL
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD