??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Weidmüller
Descripción
8581190000 - WAZ4 PRO FREQ
Lista de materiales
Weidmueller 8581190000
Preview
Manufacturer Product ID
8581190000
Manufacturer Type Description
WAZ4 PRO FREQ
Description short
Convertidor de medida de frecuencia, Convertidor - separador de señales, Entrada [corta]: Frecuencia, Salida [corta]: I / U
Description long
El convertidor de medida de frecuencia convierte las frecuencias de entrada en señales analógicas estandarizadas.
GTIN-Code
4032248234493
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. measured value (frequency)
100000 Hz
min. measured value (frequency)
0 Hz
max. ambient temperature
55 °C
depth
112.400 mm
Output signal can be configured
Yes
width
12.500 mm
Mass
0.127 kg
customs tariff number (TARIC)
85369095
URL
URL
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD