??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
8581190000 - WAZ4 PRO FREQ
Kusovník
Weidmueller 8581190000
Preview
Manufacturer Product ID
8581190000
Manufacturer Type Description
WAZ4 PRO FREQ
Description short
Měřicí převodník frekvence, Převodník/izolátor signálu, Vstup [Krátký]: Frekvence, Výstup [Krátký]: I / U
Description long
Měřicí snímač frekvence převádí vstupní frekvence do standardizovaných analogových signálů.
GTIN-Code
4032248234493
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. measured value (frequency)
100000 Hz
min. measured value (frequency)
0 Hz
max. ambient temperature
55 °C
depth
112.400 mm
Output signal can be configured
Yes
width
12.500 mm
Mass
0.127 kg
customs tariff number (TARIC)
85369095
URL
URL
Previews
3D
2D
Stáhnout CAD model