??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
8581180000 - WAS4 PRO FREQ
Lista materiale
Weidmueller 8581180000
Preview
Manufacturer Product ID
8581180000
Manufacturer Type Description
WAS4 PRO FREQ
Description short
Convertitore di misura della frequenza, configurabile, Ingresso: Frequenza, Uscita: I / U
Description long
Il trasduttore misuratore di frequenza converte le frequenze d'ingresso in segnala analogici standardizzati.
GTIN-Code
4032248234486
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. measured value (frequency)
100000 Hz
min. measured value (frequency)
0 Hz
max. ambient temperature
55 °C
depth
112.400 mm
Output signal can be configured
Yes
width
12.500 mm
Mass
0.119 kg
customs tariff number (TARIC)
85437090
URL
URL
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD