??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
8581180000 - WAS4 PRO FREQ
Nomenclature
Weidmueller 8581180000
Preview
Manufacturer Product ID
8581180000
Manufacturer Type Description
WAS4 PRO FREQ
Description short
Convertisseur de mesure de fréquence, configurable, Entrée: Fréquence, Sortie: I / U
Description long
Le convertisseur de mesure de fréquence convertit les fréquences d'entrée en signaux analogiques standardisés.
GTIN-Code
4032248234486
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. measured value (frequency)
100000 Hz
min. measured value (frequency)
0 Hz
max. ambient temperature
55 °C
depth
112.400 mm
Output signal can be configured
Yes
width
12.500 mm
Mass
0.119 kg
customs tariff number (TARIC)
85437090
URL
URL
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés