??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
8581180000 - WAS4 PRO FREQ
Stückliste
Weidmueller 8581180000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
8581180000
Herstellertypbezeichnung
WAS4 PRO FREQ
Kurzbeschreibung
Frequenzmessumformer, konfigurierbar, Eingang: Frequenz, Ausgang: I / U
Langbeschreibung
Der Frequenzmessumformer setzt Eingangsfrequenzen in genormte Analogsignale um.
GTIN
4032248234486
Name des Herstellers
Weidmueller Group
max. Messwert (Frequenz)
100000 Hz
min. Messwert (Frequenz)
0 Hz
max. Umgebungstemperatur
55 °C
Tiefe
112.400 mm
Ausgangssignal konfigurierbar
Ja
Breite
12.500 mm
Masse
0.119 kg
Zolltarifnummer (TARIC)
85437090
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen