??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
858-528 - Relaismodul, Eingangsnennspannung AC 230 V, 2 Wechsler, mit Handbedienung, Statusanzeige rot, 31 mm Baubreite
Stückliste
858-528_HI
Bestell-Nr.
858-528
Bezeichnung
Relaismodul, 1.5 mm², grau
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Detaillierungsgrad
Querschnitt
0.34 - 1.5 mm²
Querschnitt
22 - 16 AWG
Abisolierlänge
9 - 10 mm
Spannung
230 V
Bemessungsstoßspannung
2 kV
Verschmutzungsgrad
2
Strom
12 A
Höhe
97.00 mm
Breite
31.00 mm
Tiefe
73.00 mm
Farbe
grau
Gewicht
85.300 g
eCl@ss 7.1
27-37-16-01
eCl@ss 8.1
27-37-16-01
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen