??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
858-528 - Modulo relè, Tensione nominale d'ingresso: 230 V AC, 2 contatti in scambio, con funzionamento manuale, Indicatore di stato rosso, Larghezza modulo: 31 mm
Lista materiale
858-528_HI
Codice art.
858-528
Designazione
Modulo relè, 1.5 mm², grigio
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Livello di dettaglio
Sezione
0.34 - 1.5 mm²
Sezione
22 - 16 AWG
Lunghezza spelatura
9 - 10 mm
Tensione rilevata
230 V
Tensione impulsiva nominale
2 kV
Grado di inquinamento
2
Corrente
12 A
Altezza
97.00 mm
Larghezza
31.00 mm
Profondita
73.00 mm
Colore
grigio
Peso
85.300 g
eCl@ss 7.1
27-37-16-01
eCl@ss 8.1
27-37-16-01
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD