??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
858-528 - moduł przekaźnikowy, nominalne napięcie wejściowe 230 V AC, 2 zestyki przełączne, z ręcznym pobudzeniem, sygnalizacja statusu czerwony, szerokość 31 mm
Lista materiałowa
858-528_HI
Nr zamówienia.
858-528
Description
moduł przekaźnikowy, 1.5 mm², szara
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
poziom detali
Cross section
0.34 - 1.5 mm²
Cross section
22 - 16 AWG
długość odizolowania przewodu
9 - 10 mm
Measured voltage
230 V
napięcie znamionowe udarowe
2 kV
Pollution degree
2
Current intensity
12 A
wysokość
97.00 mm
szerokość
31.00 mm
głębokość
73.00 mm
kolor
szara
masa
85.300 g
eCl@ss 7.1
27-37-16-01
eCl@ss 8.1
27-37-16-01
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD