??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
858-528 - Módulo con relé, Tensión nominal de entrada 230V AC, 2 inversores, con accionamiento manual, Visualización de estados rojo, 31 mm ancho de montaje
Lista de materiales
858-528_HI
Item-No.
858-528
Designación
Módulo con relé, 1.5 mm², gris
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Grados de detalle
Sección
0.34 - 1.5 mm²
Sección
22 - 16 AWG
Longitud de pelado
9 - 10 mm
Tensión asignada según
230 V
Tensión de choque asignada
2 kV
Grado de ensuciamniento
2
Intensidad de corriente según
12 A
Altura
97.00 mm
Ancho
31.00 mm
Profundidad
73.00 mm
Color
gris
Peso
85.300 g
eCl@ss 7.1
27-37-16-01
eCl@ss 8.1
27-37-16-01
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD