??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
858-508 - Zoccolo con rele industriale 4 contatti in scambio 230 V AC
Lista de materiales
858-508
Item-No.
858-508
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sección
2 x 0.34 / 1 x 1.5 / 1 x 2.5 mm²
Sección
22 - 16 AWG
Longitud de pelado
9 - 10 mm
Altura
73.00 mm
Ancho
31.00 mm
Profundidad
97.00 mm
Color
gris
Peso
98.000 g
Comment
AC 230 V | IN 8,3 mA
eCl@ss 7.1
27-37-16-01
eCl@ss 8.1
27-37-16-01
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD