??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
858-508 - Stecksockel mit Industrierelais 4 Wechsler AC 230 V
Stückliste
858-508
Bestell-Nr.
858-508
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Querschnitt
2 x 0.34 / 1 x 1.5 / 1 x 2.5 mm²
Querschnitt
22 - 16 AWG
Abisolierlänge
9 - 10 mm
Höhe
73.00 mm
Breite
31.00 mm
Tiefe
97.00 mm
Farbe
grau
Gewicht
98.000 g
Bemerkungen
AC 230 V | IN 8,3 mA
eCl@ss 7.1
27-37-16-01
eCl@ss 8.1
27-37-16-01
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen