??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
858-508 - Socket with industrial relay 4 changeover contacts AC 230 V
Bill of material
858-508
Item-No.
858-508
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
2 x 0.34 / 1 x 1.5 / 1 x 2.5 mm²
Cross section
22 - 16 AWG
Strip length
9 - 10 mm
Height
73.00 mm
Width
31.00 mm
Depth
97.00 mm
Color
gray
Weight
98.000 g
Comment
AC 230 V | IN 8,3 mA
eCl@ss 7.1
27-37-16-01
eCl@ss 8.1
27-37-16-01
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей