??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
858-508 - Socket with industrial relay 4 changeover contacts AC 230 V
Lista materiałowa
858-508
Nr zamówienia.
858-508
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
2 x 0.34 / 1 x 1.5 / 1 x 2.5 mm²
Cross section
22 - 16 AWG
długość odizolowania przewodu
9 - 10 mm
wysokość
73.00 mm
szerokość
31.00 mm
głębokość
97.00 mm
kolor
szara
masa
98.000 g
Comment
AC 230 V | IN 8,3 mA
eCl@ss 7.1
27-37-16-01
eCl@ss 8.1
27-37-16-01
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD