??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
858-402 - PUSH-IN TYPE JUMPER BARS
Lista materiałowa
858-402
Nr zamówienia.
858-402
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Measured voltage
250 V
Current intensity
18 A
liczba biegunów
2
wysokość
26.00 mm
szerokość
30.00 mm
głębokość
2.50 mm
kolor
lichtgrau
masa
1.280 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-40
eCl@ss 8.1
27-14-11-40
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD