??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
858-402 - Peigne de pontage pour le côté bobine
Nomenclature
858-402
No de produit
858-402
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
tension de mesure
250 V
ampérage
18 A
Nbre de pôles
2
Hauteur
26.00 mm
Largeur
30.00 mm
Profondeur
2.50 mm
Couleur
lichtgrau
Poids
1.280 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-40
eCl@ss 8.1
27-14-11-40
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés