??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
858-402 - Kammbrücker für die Spulenseite
Stückliste
858-402
Bestell-Nr.
858-402
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Spannung
250 V
Strom
18 A
Polzahl
2
Höhe
26.00 mm
Breite
30.00 mm
Tiefe
2.50 mm
Farbe
lichtgrau
Gewicht
1.280 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-40
eCl@ss 8.1
27-14-11-40
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen