??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
858-392 - Relaismodul DC 110 V 4 Wechsler
Stückliste
858-392
Bestell-Nr.
858-392
Bezeichnung
Relaismodul DC 110 V 4 Wechsler
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Querschnitt
2 x 0.34 - 2 x 1.5 / 1 x 2.5 mm²
Querschnitt
2 x 22 - 2 x 16 AWG
Abisolierlänge
9 - 10 mm
Höhe
55.00 mm
Breite
31.00 mm
Tiefe
97.00 mm
Farbe
grau
Gewicht
88.012 g
eCl@ss 7.1
27-37-16-01
eCl@ss 8.1
27-37-16-01
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen