??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
858-392 - Modulo relè 110 V DC 4 contatti in scambio
Lista materiale
858-392
Codice art.
858-392
Designazione
Modulo relè 110 V DC 4 contatti in scambio
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sezione
2 x 0.34 - 2 x 1.5 / 1 x 2.5 mm²
Sezione
2 x 22 - 2 x 16 AWG
Lunghezza spelatura
9 - 10 mm
Altezza
55.00 mm
Larghezza
31.00 mm
Profondita
97.00 mm
Colore
grigio
Peso
88.012 g
eCl@ss 7.1
27-37-16-01
eCl@ss 8.1
27-37-16-01
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD