??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
858-324 - Relay module 24 VDC 2 changeover contacts
Lista materiałowa
858-324
Nr zamówienia.
858-324
Description
Relay module 24 VDC 2 changeover contacts
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
2 x 0.34 mm² / 1 x 1.5 mm² / 1 x 2.5 mm² mm²
Cross section
22 - 16 AWG
długość odizolowania przewodu
9 - 10 mm
wysokość
73.00 mm
szerokość
31.00 mm
głębokość
97.00 mm
kolor
szara
masa
85.488 g
Comment
DC 24 V | IN 37,5 mA
eCl@ss 7.1
27-37-16-01
eCl@ss 8.1
27-37-16-01
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD