??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
858-324 - Module relais DC 24 V 2 RT
Nomenclature
858-324
No de produit
858-324
Désignation
Module relais DC 24 V 2 RT
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
sections
2 x 0.34 mm² / 1 x 1.5 mm² / 1 x 2.5 mm² mm²
sections
22 - 16 AWG
Longueur de dénudage
9 - 10 mm
Hauteur
73.00 mm
Largeur
31.00 mm
Profondeur
97.00 mm
Couleur
gris
Poids
85.488 g
Comment
DC 24 V | IN 37,5 mA
eCl@ss 7.1
27-37-16-01
eCl@ss 8.1
27-37-16-01
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés