??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
858-305 - Zoccolo con rele industriale 4 contatti in scambio 48 V DC
Lista de materiales
858-305
Item-No.
858-305
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sección
2 x 0.34 / 1 x 1.5 / 1 x 2.5 mm²
Sección
22 - 16 AWG
Longitud de pelado
9 - 10 mm
Altura
73.00 mm
Ancho
31.00 mm
Profundidad
97.00 mm
Color
gris
Peso
96.700 g
Comment
DC 48 V | IN 18,5 mA
eCl@ss 7.1
27-37-16-01
eCl@ss 8.1
27-37-16-01
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD