??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
858-305 - Zócalo de conexión con relé industrial 4 inversores 48 V DC
Lista materiale
858-305
Codice art.
858-305
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sezione
2 x 0.34 / 1 x 1.5 / 1 x 2.5 mm²
Sezione
22 - 16 AWG
Lunghezza spelatura
9 - 10 mm
Altezza
73.00 mm
Larghezza
31.00 mm
Lunghezza
97.00 mm
Colore
grigio
Peso
96.700 g
Comment
DC 48 V | IN 18,5 mA
eCl@ss 7.1
27-37-16-01
eCl@ss 8.1
27-37-16-01
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD