??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
858-170 - Relè base
Lista materiale
858-170_HI
Codice art.
858-170
Designazione
Relè base
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Livello di dettaglio
Tensione rilevata
24 V
Corrente
5 A
Altezza
35.00 mm
Larghezza
21.50 mm
Profondita
28.00 mm
Peso
35.800 g
eCl@ss 7.1
27-37-16-01
eCl@ss 8.1
27-37-16-01
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD