??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
858-170 - Elementarrelais
Stückliste
858-170_HI
Bestell-Nr.
858-170
Bezeichnung
Elementarrelais
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Detaillierungsgrad
Spannung
24 V
Strom
5 A
Höhe
35.00 mm
Breite
21.50 mm
Tiefe
28.00 mm
Gewicht
35.800 g
eCl@ss 7.1
27-37-16-01
eCl@ss 8.1
27-37-16-01
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen