??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
858-170 - Basic relay
Bill of material
858-170_HI
Item-No.
858-170
Description
Basic relay
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Level of detail
Measured voltage
24 V
Current intensity
5 A
Height
35.00 mm
Width
21.50 mm
Depth
28.00 mm
Weight
35.800 g
eCl@ss 7.1
27-37-16-01
eCl@ss 8.1
27-37-16-01
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей