??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
858-162 - Relais élémentaire
Nomenclature
858-162_HI
No de produit
858-162
Désignation
Relais élémentaire
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Niveau de détail
tension de mesure
110 V
ampérage
5 A
Hauteur
35.00 mm
Largeur
21.50 mm
Profondeur
28.00 mm
Poids
33.100 g
eCl@ss 7.1
27-37-16-01
eCl@ss 8.1
27-37-16-01
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés