??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
858-162 - Relé básico
Lista de materiales
858-162_HI
Item-No.
858-162
Designación
Relé básico
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Grados de detalle
Tensión asignada según
110 V
Intensidad de corriente según
5 A
Altura
35.00 mm
Ancho
21.50 mm
Profundidad
28.00 mm
Peso
33.100 g
eCl@ss 7.1
27-37-16-01
eCl@ss 8.1
27-37-16-01
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD