??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
858-159 - Basic relay Nominal input voltage: 24 VDC 4 changeover contacts Limiting continuous current: 5 A
Bill of material
858-159
Item-No.
858-159
Description
Basic relay 24 VDC 4 changeover contacts
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Height
35.00 mm
Width
21.50 mm
Depth
28.00 mm
Weight
28.700 g
eCl@ss 7.1
27-37-16-01
eCl@ss 8.1
27-37-16-01
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей