??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
858-159 - Basic relay Nominal input voltage: 24 VDC 4 changeover contacts Limiting continuous current: 5 A
Lista materiałowa
858-159
Nr zamówienia.
858-159
Description
Basic relay 24 VDC 4 changeover contacts
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
wysokość
35.00 mm
szerokość
21.50 mm
głębokość
28.00 mm
masa
28.700 g
eCl@ss 7.1
27-37-16-01
eCl@ss 8.1
27-37-16-01
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD