??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
858-159 - Basic relay Nominal input voltage: 24 VDC 4 changeover contacts Limiting continuous current: 5 A
Lista materiale
858-159
Codice art.
858-159
Designazione
Basic relay 24 VDC 4 changeover contacts
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Altezza
35.00 mm
Larghezza
21.50 mm
Profondita
28.00 mm
Peso
28.700 g
eCl@ss 7.1
27-37-16-01
eCl@ss 8.1
27-37-16-01
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD