??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
858-159 - Basic relay Nominal input voltage: 24 VDC 4 changeover contacts Limiting continuous current: 5 A
Nomenclature
858-159
No de produit
858-159
Désignation
Basic relay 24 VDC 4 changeover contacts
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Hauteur
35.00 mm
Largeur
21.50 mm
Profondeur
28.00 mm
Poids
28.700 g
eCl@ss 7.1
27-37-16-01
eCl@ss 8.1
27-37-16-01
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés