??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
858-159 - Basic relay Nominal input voltage: 24 VDC 4 changeover contacts Limiting continuous current: 5 A
Lista de materiales
858-159
Item-No.
858-159
Designación
Basic relay 24 VDC 4 changeover contacts
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Altura
35.00 mm
Ancho
21.50 mm
Profundidad
28.00 mm
Peso
28.700 g
eCl@ss 7.1
27-37-16-01
eCl@ss 8.1
27-37-16-01
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD